BCS00P1

Beschikbaar

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 75 mm
Serie
M12
Schroefdraad (A)
M12x1
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
1...4 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4305)
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
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
Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02