BCS0070

Beschikbaar

S-BCS M12 L

Typecode:

BCS M12TTG1-POM80G-ET02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 53 mm
Serie
M12
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PTFE
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
100 HZ
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PTFE
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Bedrijfsspanning UB
12...35 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02