BCW0001

Beschikbaar

S-BCS M18 O

Typecode:

BCW M18B4M1-ICM80C-DV02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 65 mm
Serie
M18
Schroefdraad (A)
M18x1
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
0...8 mm
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
10...55 °C
Bedrijfsspanning UB
12...35 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-08-05
eCl@ss 9.1
27-27-08-05