BCS00LT

Beschikbaar

S-BCS M18 L

Typecode:

BCS M18BBG2-POC15H-S04K

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 88.5 mm
Serie
M18
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
100 HZ
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
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
Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02