BCS007Y

Beschikbaar

S-BCS M30 L

Typecode:

BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Schakelfrequentie
2 HZ
Gevoeligheid
media-afhankelijk instelbaar
Functie
Smart Level 15
Aanvullende eigenschappen
elektrisch geleidende media
Compensatie voor schuim- en aanklevend materiaal
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-10...60 °C
Bedrijfsspanning UB
10...35 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02