BCS00ZH

Beschikbaar

S-BCS Q

Typecode:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 3.00 m, PUR
Schakeluitgang
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
1...20 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02