BCS0105

Beschikbaar

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12 x 62.5 mm
Serie
S44
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5 Hz
Gevoeligheid
media-afhankelijk instelbaar
Functie
Smart Level 15
Aanvullende eigenschappen
elektrisch geleidende media
Compensatie voor schuim- en aanklevend materiaal
Behuizingsmateriaal
PEEK
Actief vlak, materiaal
PEEK
Omgevingstemperatuur
-5...105 °C, UL-vergunning alleen tot 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02