BCS00A3

Beschikbaar

S-BCS S

Typecode:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 61 mm
Serie
S10
Schroefdraad (A)
M18x1
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Connector, speciale stekker-speciale stekker
Schakelfrequentie
5 Hz
Interface
Speciale interface
Gevoeligheid
instelbaar op basisapparaat
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-10...180 °C
Drukvastheid max.
6 bar
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Beschermingsklasse
IP68
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Naschakelversterkers

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02