BOD0006

Beschikbaar

S-BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LB05-S115-C

Aan het laden...
Serie
26K
Afmeting
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische afstandssensor
Werkingsprincipe optisch
Triangulatie
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
2 x 4.5 mm bij 300 mm
Reikwijdte
80...300 mm instelbaar
Nauwkeurigheid
±0.25 % FS
Herhalingsnauwkeurigheid
0.25 % FS
Resolutie
0.1 % FS
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01