BOS00ZR
Reflectielichtbarrières
Typecode:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Serie
- 2K
- Afmeting
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Interface
- PNP maakcontact (NO)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Retroreflex fotocel
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 10 mm at 100 mm
- Reikwijdte
- 0...800 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
- CE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02