BOS01ZH

Beschikbaar

S-BOS M12 D

Typecode:

BOS 12M-PS-ID10-02

Aan het laden...
Serie
12M
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood
Lichtvlekgrootte
45 x 45 mm bij 400 mm
Reikwijdte
1...400 mm
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03