BOS01F8

Beschikbaar

S-BOS M18 R

Typecode:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Aan het laden...
Serie
18M
Afmeting
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 300 mm bij 7 m
Reikwijdte
0...4 m
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
Glas, ontspiegeld
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Leveromvang
Moer M18x1 (2x)
Gebruiksaanwijzing
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Mechanisch toebehoren

Reflectoren

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02