BOS008F

Beschikbaar

S-BOS 26K D

Typecode:

BOS 26K-PA-1LHC-S4-C

Aan het laden...
Serie
26K
Afmeting
17 x 50 x 50 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
Straalkarakteristiek
gecollimeerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
3 x 1 mm bij 300 mm
Reikwijdte
50...300 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04