BOS01RK

S-BOS M8 R

Typecode:

BOS 08E-PS-PR20-S49

Aan het laden...
Serie
08E
Afmeting
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 3.0 mm Lichtuittreding
Reikwijdte
30 mm...1 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders universeel

Reflectoren

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02