BOS01Z5

Beschikbaar

S-BOS M8 T

Typecode:

BOS 08E-X-KS20-S49

Aan het laden...
Serie
08E
Afmeting
Ø 8 x 40 mm
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (zender)
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Reikwijdte
0...2.2 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Zender-ontvanger-sensoren

Houders universeel

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01