BOS0016

Beschikbaar

S-BOS M18 D

Typecode:

BOS 18E-PS-1N2M-S4-D

Aan het laden...
Serie
18E
Afmeting
Ø 18 x 72 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Fixed background suppression, not suitable for very dark objects
Straalkarakteristiek
Focus typisch bij 16 mm
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 5 mm bij 20 mm
Reikwijdte
0...40 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03