BOS0032

Beschikbaar

S-BOS 21M D

Typecode:

BOS 21M-PA-LD10-S4

Aan het laden...
Serie
21M
Afmeting
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
gecollimeerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Reikwijdte
0...600 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gepoedercoat
Aluminium
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
Klemhouder zonder vaste aanslag

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-03