BOS01JK

S-BOS 5K D

Typecode:

BOS 5K-PU-LH12-S75

Aan het laden...
Serie
5K
Afmeting
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
Straalkarakteristiek
Focus typisch bij 260 mm
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
0.2 x 0.3 mm in de focus
Reikwijdte
20...300 mm
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
UKCA
Merk
Global
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04