BOS01JP

S-BOS 5K T

Typecode:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Aan het laden...
Serie
5K
Afmeting
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 5 mm bij 3 m
Reikwijdte
0...30 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
UKCA
Merk
Global
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
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01