BLG0005

Beschikbaar

S-BL G

Typecode:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Aan het laden...
Serie
1-030
Afmeting
22 x 350.1 x 43.2 mm
Actieve lengte AL 1
300 mm
Interface
Analoog, spanning 0…10 V
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Lichtscherm
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood
Kleinste deel typ.
7.0 bij t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Reikwijdte
0...2.1 m
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10