BLT000A

Beëindigd

Luminescentie sensoren

Typecode:

BLT 31M-001-U-S92

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Serie
31M
Afmeting
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Interface
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 0…5 V
Ingangsfunctie
Toetsblokkering aan/uit
Werkingsprincipe
Luminescentiesensoren
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, gefocusseerd
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Ultraviolet licht
Lichtvlekgrootte
Ø 5 mm bij 100 mm
Reikwijdte
0...100 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...24 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cETLus
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08