BOS020T

Beschikbaar

S-BOS R020K R

Typecode:

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Aan het laden...
Serie
R020K
Afmeting
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 10 mm bij 100 mm
Reikwijdte
0...3 m
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PVC
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02