BGL0016

Beschikbaar

S-BGL S

Typecode:

BGL 30A-001-S49

Aan het laden...
Serie
A
Afmeting
10 x 50 x 68 mm
Vorkbreedte
30 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Vorksensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 1.2 mm Lichtuittreding
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Merk
Global
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09