BWL0017

Beschikbaar

S-BWL

Typecode:

BWL 9090D-L011-S49

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
D
Afmeting
12 x 125 x 134 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Hoeksensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
gecollimeerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 0.2 mm Lichtuittreding
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Actief vlak, materiaal
Glas
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09