BOH009Y

Beschikbaar

S-BOH D

Typecode:

BOH DI-G05V-002-TF-01

Aan het laden...
Serie
G05V
Afmeting
Ø 5 x 13 mm
Toepassing
Vacuüm (tot 1 µPa)
Interface
Voor schakelversterker
Werkingsprincipe
Optische sensorkop
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED infrarood
Reikwijdte
0...60 mm
Aansluiting
Kabel, 1 m, PTFE
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Epoxy
Bevestiging
Diameter 5.0 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Versterkers voor sensorkoppen

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05