BKT0003

Beschikbaar

S-BKT C

Typecode:

BKT 67M-003-U-S92

Aan het laden...
Serie
67M
Afmeting
32 x 64 x 82 mm
Interface
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 1…5,5 V
Ingangsfunctie
Gelijke functie als SET-toets
Werkingsprincipe
Contrastsensoren
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, gefocusseerd
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Blauwlicht/groen licht/rood licht
Lichtvlekgrootte
1.5 x 5 mm bij 9 mm
Reikwijdte
6...12 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Optica: filters, diafragma, lenzen, spiegels, objectieven

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06