BFB0003
Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
Typecode:
BFB 75K-001-P-02
- Serie
- 75K
- Afmeting
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Glasvezeleenheid
- Ingangsfunctie
-
Toetsblokkering aan/uit
Gelijke functie als toets - Instelmogelijkheid
-
Fabrieksinstelling (reset)
Licht-/donkerschakeling
Gevoeligheid (Sn) - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Schakelfrequentie
- 1500 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05