BFB0005

Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels

Typecode:

BFB 75K-002-N-S75

Aan het laden...
Serie
75K
Afmeting
10.4 x 35.4 x 84 mm
Interface
NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Glasvezeleenheid
Ingangsfunctie
Inleren Sn
Toetsblokkering aan/uit
Instelmogelijkheid
LCD-leesrichting
Tijdfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
Modus normaal/fijn/snel/wijd
Duur individuele impuls
Schakelafstand (Sn), 2 waarden
Display aan/uit
Vertragingstijd
Toetsblokkering aan/uit
Licht-/donkerschakeling
Gevoeligheid (Sn)
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Lichtsoort
LED rood licht
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Schakelfrequentie
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Kunststof- en glasvezels

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05