Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BFB0007

Beschikbaar

Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels

Typecode:

BFB 75K-003-N-02

Aan het laden...
Serie
75K
Afmeting
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
Analoog, spanning 0…10 V NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Glasvezeleenheid
Ingangsfunctie
Inleren Sn
Toetsblokkering aan/uit
Instelmogelijkheid
Duur individuele impuls
Modus normaal/fijn/snel/wijd
LCD-leesrichting
Tijdfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
Schakelafstand (Sn), 2 waarden
Display aan/uit
Gevoeligheid (Sn)
Licht-/donkerschakeling
Toetsblokkering aan/uit
Vertragingstijd
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Lichtsoort
LED rood licht
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Behuizingsmateriaal
ABS
Schakelfrequentie
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Kunststof- en glasvezels

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]