BUS000T
Ultrasone sensoren met digitale en analoge uitgang
Typecode:
BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BUS007H
BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy holle glaskogel
- Reikwijdte
- 60...300 mm
- Schakelfrequentie
- 25 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -15...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.2 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04