BMF00A6

Beschikbaar

Magneetveldsensoren voor de C-groef

Typecode:

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3

Aan het laden...

Aanbevolen alternatief

BMF00P3

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Slot type
C-groef
Afmeting
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR, 0.3 m
Toepassing
Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders.
Bevestiging
C-groef
Sommer
Festo-groef 10
Behuizingsmateriaal
PA 12
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
7000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Instelhulp/ gereedschap

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04