BMF00A2
Magneetveldsensoren voor de C-groef
Typecode:
BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Aanbevolen alternatief
BMF00P0
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3
- Slot type
- C-groef
- Afmeting
- 16.8 x 2.9 x 4.5 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Toepassing
- Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders.
- Bevestiging
-
C-groef
SMC
Bimba
Schunk - Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 7000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04