- Slot type
- variabel
- Afmeting
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.5 m
- Toepassing
- verkleinde actuators
- Bevestiging
- Bevestigingsbeugel BMF 303-HW*
- Behuizingsmateriaal
- LCP
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 30000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04