- Slot type
- C-groef
- Afmeting
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 4-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Toepassing
- Pneumatische cilinder met C-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht.
- Bevestiging
- van boven inzetbaar in C-groef
- Teachfunctie
- 8 schakelpunten
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 15 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04