BML04Y3

Absoluut afstandmeetsysteem

Typecode:

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284

Aan het laden...
Afmeting
14 x 13 x 40 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 12-polig, 0.3 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Interface
SSI;Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Meetbereik
997 mm
Resolutie
0.9765625 µm
Leesafstand
0.01...0.35 mm
Lineariteitsafwijking max.
±7 µm
Bedrijfsspanning UB
4.75...5.25 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
Verplaatsrichting
In lengterichting van meetlichaam
Interfacecodering
Binair
Goedkeuring / conformiteit
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

Aansluitkabels

Elektrische accessoires

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05