BES02MT

Beschikbaar

Inductieve individuele positieschakelaar

Typecode:

BES 517-311-Y-RK

Aan het laden...
Afmeting
33 x 8 x 51 mm
Behuizingsmateriaal
PA 6.6
Reikwijdte
1.1 mm
Schakelfrequentie
1. Schakelpositie: 500 Hz
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Schroefklemmen
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
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-91
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91