BSI0014

S-BSI Q41

Typecode:

BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

Aan het laden...
Meetprincipe
MEMS-based meetsysteem
Meetassen
2
Meetbereik
-90...90°
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
Interface
2x analoog, spanning 0…10 V
Resolutie
≤ 0.09 °
Nauwkeurigheid
±1.0°
Aansluiting
Connector, M12x1
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Omgevingstemperatuur
-40...80 °C
Beschermingsklasse
IP67
IP69
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Aanvullende tekst
Centreren binnen bereik van ± 5° afwijking van horizontaal mogelijk
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01