Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m
- Uitvoering
- Lijnverlichting
- Afmeting
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Stroomopname max.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Bedrijfssoort
-
Normaal
Boost - Digitale ingangen
- Trigger
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd, zwart Glas
- Lichtvlak
- 80 x 10 mm
- Lichtsoort
- LED wit licht
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
- CE
- Beschermingsklasse
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35