- Uitvoering
- Kubushoek 0.9 mm
- Gebruik
- voor opto-elektronische retroreflex fotocellen
- Vorm
-
Blok
2 bevestigingsgaten - Afmeting
- 14 x 23 x 4.9 mm
- Actief vlak
- 1.7 cm²
- Omgevingstemperatuur
- -20...110 °C
- Actief vlak, materiaal
- HOT
- Lichtsoort
- Ongepolariseerd licht, ook voor gepolariseerd licht
- Bevestiging
-
Lijm
Schroef M1.5
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01