BIS007L
LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-323/10-S4
181,54 EUR
catalogusprijs
Om technische redenen kunnen uw individuele voorwaarden momenteel niet van de server worden gehaald. De prijsberekening verwijst daarom naar de catalogusprijzen. Wij nemen uw bestelling op. Voor zover uw voorwaarden opvraagbaar zijn, wordt een factuur met uw prijs aangemaakt en per e-mail naar u verzonden. Betaling is op dit moment dus alleen mogelijk per factuur.
Beschikbaarheid
Aan het laden...
Geschatte leverdatum: 3-4 weken
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Afmeting
- Ø 30 x 70.5 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305), Roestvrij staal (1.4305)
- Opslagtemperatuur
- -20...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01