BIS0099

Beschikbaar

LF-processoren (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Aan het laden...
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Interface
Profibus DP Slave galvanisch gescheiden
Ondersteunde RFID-technologieën
LF 70/455 kHz (BIS C )
Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
2
Bedrijfsspanning UB
19.2...28.8 VDC
Behuizingsmateriaal
ABS
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP65, met S/leeskop
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aansluiting
Klemmenstrook, 19-polig
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders voor RFID-systemen

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01