BIS00C2
LF-processoren (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-622-019-050-03-ST5
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Interface
- Profibus DP Slave galvanisch gescheiden
- Ondersteunde RFID-technologieën
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 2
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aansluiting
- 2x Bus, 12-polig Stekkers, 5-polig
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01