BIS00K3
LF-processoren (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Do not use for new projects, alternative below:
Aanbevolen alternatief
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Interface
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-poorts schakelaar
- Ondersteunde RFID-technologieën
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 2
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aansluiting
- Bus, 4-polig, D-Gecodeerd M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd Stekkers, 5-polig
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01