BIS0048

Beschikbaar

HF-datadragers (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-122-01/A

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 10 x 4.5 mm
Antennevorm
rond
UID-serienummer, alleen lezen
4 Byte
Geheugentype
EEPROM
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 14443
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
752 Byte
Opslagtemperatuur
-25...85 °C
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Behuizingsmateriaal
PA 12, PU-gieting
Beschermingsklasse
IP67
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02