BIS0043

Beschikbaar

HF-datadragers (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-108-02/L

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
32 x 11 x 52 mm
Antennevorm
rond
UID-serienummer, alleen lezen
8 Byte
Geheugentype
FRAM
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
2000 Byte
Opslagtemperatuur
-25...85 °C
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Behuizingsmateriaal
PBT, GF
Beschermingsklasse
IP67
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Metingsgegevens

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02