BIS00WK

Beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-373-000-A01

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
300 x 42.4 x 318 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Aansluiting
Connector, RCA
Behuizingsmateriaal
PA
Omgevingstemperatuur
-20...50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Processoren

Verbindingskabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01