Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Interface
- Melsec-Q
- Ondersteunde RFID-technologieën
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
EAC - Aansluiting
- Schroefklemmen, 18-polig
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01