BAE00JH
HF-communicatiemodulen (13,56 MHz)
Typecode:
BIS Z-GW-001-DNT
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- 107 x 33 x 112 mm
- Interface
- DeviceNet;USB 2.0 galvanisch gescheiden
- Aanvullende interfaces
- Subnet 16 (RS485)
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk
- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP30
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01