BAE00TK

Beschikbaar

Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface

Typecode:

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I

Aan het laden...
Afmeting
85.4 x 72.6 x 139 mm
Uitvoering
IP67
Bevestiging
Flensbevestiging
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Pc
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
7/8"-Bus
Ingangsspanning
100…240 V AC, eenfasig
Nominale uitgangsspanning DC
24 V
Nominale uitgangsstroom
3.8 A
Uitgangsvermogen max.
91.2 W
Uitgangsstroom max.
6 A voor max. 4 s
Beschermingsklasse
IP67, met connector
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
T-stukken

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01