Aangekondigde productiestop
Aanbevolen alternatief
BAE010L
BDD 750-4D02-000-402-2-A
- Functie
- Eénasteller
- Ingangen, aantal
- 2
- Uitgangen, aantal
- 2
- Digitale uitgangen
- 2x PNP
- Sensorverzorging
- 24 V, max 500 mA
- Omgevingstemperatuur
- 0...40 °C
- Beschermingsklasse behuizingsfront
- IP42
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE - Bedieningspaneeluitsparing
- 68 x 92 mm
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01